MACX MCR-EX-AP-2SD-25-35-LP-SP
-
Moduł sterowania zaworami
1291186
Ex i-Moduł sterowania zaworami do iskrobezpiecznego sterowania zaworami elektromagnetycznymi, sygnalizatorami alarmowymi lub wskaźnikami Ex i zainstalowanymi w obszarze zagrożonym wybuchem. liczba kanałów: 2, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Izolacja 4-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Warunki montażu mają wpływ na temperaturę otoczenia. Przestrzegać „Instrukcji instalacji szafy sterowniczej”. |
Typ produktu | Moduł sterowania zaworami |
Rodzina produktów | MACX Analog |
liczba kanałów | 2 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Zabezp. przed zamianą biegunów | tak |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
Separacja galwaniczna Wyjście 1/wyjście 2 | |
Napięcie probiercze | 500 V (50 Hz, 60 s) |
Separacja galwaniczna Wejście 1 / Wejście 2 | |
Napięcie probiercze | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | zasilanie z pętli, zewnętrzne zasilanie nie jest konieczne |
Pobór mocy | 0,5 W (+ (lA x 37 mW/mA)) |
Sygnał: Cyfrowe | |
Poziom dźwięku sygnału "0" | 0 V ... 5 V |
Poziom dźwięku sygnału "1" | 18 V ... 31,2 V |
Przełączanie: Cyfrowe | |
Opis wyjścia | iskrobezpieczny |
Czas załąCzania typowo | ≤ 18 ms |
Typowy czas wyłączenia | ≤ 50 ms |
Częstotliwość łączenia | ≤ 10 Hz |
Napięcie biegu jałowego | 25 V DC |
Prąd wyjściowy | ≤ 35 mA (na każde wyjście) |
≤ 70 mA (równolegle połączone wyjścia) | |
Opór wewnętrzny | 250 Ω (na każde wyjście) |
125 Ω (równolegle połączone wyjścia) | |
Tętnienie resztkowe | ≤ 100 mV |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Parametry bezpieczeństwa: Wartości maksymalne na wyjście | |
Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
Max. pojemność wewnętrzna Ci | 1,1 nF |
Max. napięcie wyjścia Uo | 27,6 V |
Max. prąd wyjścia Io | 110 mA (Ex ia) |
50 mA (Ex ib) | |
Max. moc wyjścia Po | 760 mW |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
IIA (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 2,22 µF |
IIB (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 9 mH / 667 nF |
IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1,2 mH / 85 nF |
I (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 3,5 µF |
Parametry bezpieczeństwa: Wartości maksymalne przy dwóch wyjściach połączonych równolegle | |
Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
Max. pojemność wewnętrzna Ci | 2,2 nF |
Max. napięcie wyjścia Uo | 27,6 V |
Max. prąd wyjścia Io | 220 mA (Ex ia) |
100 mA (Ex ib) | |
Max. moc wyjścia Po | 1520 mW |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
IIA (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 25 mH / 2,22 µF |
IIB/IIIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1,8 mH / 665 nF |
I (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 40 mH / 3,5 µF |
Wskaźnik stanu | LED żółta / na kanał |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 107,8 mm |
Głębokość | 113,7 mm |
Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał obudowy | PA 6.6 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Złącza) |
IP30 (Obudowa) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C (Pojedyncze urządzenie: dowolna pozycja montażu) |
-20 °C ... 50 °C (Montaż grupowy: pionowa szyna DIN bez cyrkulacji powietrza) | |
-20 °C ... 60 °C (Montaż grupowy: pionowa szyna DIN z cyrkulacją powietrza) | |
-20 °C ... 60 °C (Montaż grupowy: pozioma szyna DIN bez cyrkulacji powietrza) | |
-20 °C ... 65 °C (Montaż grupowy: pozioma szyna DIN z cyrkulacją powietrza) | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
ATEX | |
Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 3 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Sprawdzone według poniższych norm i przepisów: EN 61326-1 – zastosowanie w obszarze przemysłowym, NAMUR NE 21 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
Sposób montażu | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Pozycja montażu | pionowo, poziomo |
Numer artykułu | 1291186 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK314V |
Klucz produktu | DK121W |
GTIN | 4063151523756 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 196,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 160 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7c5a8b1d-480d-4aed-bfbd-5186dba526ab |
Produkty kompatybilne
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław