Warto wiedzieć
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
Złącza przemysłowe
HC-M-00 - Moduł ślepy
HC-M-00
-
Moduł ślepy
1414353
Moduł zaślepiający HEAVYCON, do wolnych gniazd w ramce modułów
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Wskazówki
Informacje ogólne
Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Właściwości produktu
Typ produktu
Moduł ślepy
Seria
HC-M-00
Zastosowanie
Moduł zaślepiający
Liczba gniazd na moduły
1
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Szerokość
34,2 mm
Wysokość
16,8 mm
Długość
14,6 mm
Dane materiału
Materiał
PC
Klasa palności wg UL 94
V0
materiał uchwytu styków
PC
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 125 °C
Dane handlowe
Numer artykułu
1414353
Jednostka opakowania
5 Szt.
Minimalne zamówienie
5 Szt.
Klucz sprzedaży
AF7ACE
Klucz produktu
AF7ACE
GTIN
4055626024660
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
4,54 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
3,773 g
Numer taryfy celnej
39269097
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Dopuszczenia
CSA
ID dopuszczenia: 158887
UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,025 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
HC-CBU-MOD
-
Element kodujący
1636130
HC-CST-MOD
-
Element kodujący
1636127
HC-M-B06-MFH-B
-
Ramka na moduły
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
Ramka na moduły
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
Ramka na moduły
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
Ramka na moduły
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
Ramka na moduły
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
Ramka na moduły
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
Ramka na moduły
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
Ramka na moduły
1182095
Często wyszukiwane
Modułowe wkładki stykowe
Płyty adapterowe
Modułowe wkładki stykowe Push-in
Styki zaciskane
Pomoc dot. produktu