Konfigurowalny i skalowalny indywidualnie system bezpieczeństwa PSRmodular to elastyczne rozwiązanie do monitorowania maszyn i urządzeń. Moduł rozszerzeń służy do przedłużenia magistrali lokalnej w systemie PSRmodular. W systemie można zintegrować dodatkowe moduły rozszerzeń znajdujące się w określonej odległości od stacji bazowej.
PSR-M-TBUS2-SC
-
Moduł rozszerzeń
1105097
Bezpieczny moduł rozszerzeń do przedłużenia magistrali lokalnej, 2 kanały funkcyjne, interfejs TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym, w zestawie łącznik TBUS
Szczegóły produktu
cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm