Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD - Moduł bezprzewodowy
2885854

Jednokierunkowy, bezprzewodowy, 2400 MHz system transmisji składa się z nadajnika zewnętrznego (Transmiter, Tx) z zasilaniem 12...30 V DC lub 85...250 V AC , odbiornika do montażu na szynach nośnych (odbiornik, Rx) z zasilaniem 12...30 V DC i anten

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Sprawdzona technika radiowa Trusted Wireless z procedurą skoku częstotliwości
Brak konieczności programowania czy parametryzowania
Pasmo nie wymagające licencji 2,4 GHz