RAD-ISM-2400-ME-TX-PIPE-RX-UD
-
Moduł bezprzewodowy
2885896
Jednokierunkowy, bezprzewodowy, 2400 MHz system transmisji składa się z nadajnika do montażu na szynach nośnych (Transmiter, Tx) z zasilaniem 12...30 V DC, odbiornika zewnętrznego (odbiornik, Rx) z zasilaniem12...30 V DC lub 85...250 V A i anten
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
Zasilanie Odbiornik | |
Napięcie zasilania | 24 V DC -50 % / +25 % (przy UB) |
230 V AC | |
Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Pobór prądu typowy | 115 mA |
Pobór prądu maksymalny | 145 mA (przy 24 V DC) |
Zasilanie Nadajnik | |
Napięcie zasilania | 24 V DC -50 % / +25 % |
Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu typowy | 35 mA |
Pobór prądu maksymalny | 45 mA |
Cyfrowe | |
Zakres napięcia wejściowego | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Próg łączeniowy "0"-napięcie sygnału | maks. 1,5 V DC |
Próg łączeniowy "1"-napięcie sygnału | min. 5 V DC |
Analogowe | |
Opis wejścia | Wejście prądowe (wejście analogowe) |
Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | < 170 Ω |
Analogowe | |
Opis wejścia | Wejście napięciowe (wejście cyfrowe) |
Cyfrowe | |
Oznaczenie wyjścia | 2x wyjście przekaźnikowe + 1 x RF-Link |
Rodzaj zestyku | 3 bezpotencjałowe styki przełączne |
materiał styków | Ag, pozłacane |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 0,5 A |
Trwałość elektryczna | 8x 105 cykli łączeniowych przy prądzie łączeniowym 0,5 A |
Trwałość mechaniczna | 1x 107 |
Analogowe | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście prądowe |
Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | 700 Ω (przy UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Gwint śruby | M3 |
Wtyk M12 | |
Rodzaj przyłącza | zaciski sprężynowe (M12) |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,14 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 20 |
Przekrój przewodu AWG max. | 26 |
Transmisja bezprzewodowa | |
Kierunek | jednokierunkowy |
Transmisja bezprzewodowa | |
Kierunek | jednokierunkowy |
Zakres częstotliwości | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Odstęp kanałowy | 100 kHz |
Liczba grup kanałowych | 9 |
Liczba kanałów na grupę | 63 |
moc nadawania | 10 mW |
Wireless | |
Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 11,5 mm |
Materiał (Obudowa) | Poliamid |
Aluminium | |
PBT |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
IP65 | |
Stopień ochrony | IP65 |
Temperatura otoczenia (praca) (Nadajnik) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura otoczenia (praca) | -4 °F ... 149 °F |
Temperatura otoczenia (praca) (Odbiornik) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura otoczenia (praca) | -4 °F ... 149 °F |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nL IIC T4 |
Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex nL IIC T4 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | znak zgodności z dyrektywą R&TTE 1999/5/WE |
Numer artykułu | 2885896 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz produktu | DNC652 |
Strona katalogu | Strona 643 (IF-2011) |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,444 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,444 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Sprawdzona technika radiowa Trusted Wireless z procedurą skoku częstotliwości
Brak konieczności programowania czy parametryzowania
Pasmo nie wymagające licencji 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław