Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC - Moduł aktywny
2979508

Rozszerzeniowy moduł wyjściowy VARIOFACE z 16 miniaturowymi przekaźnikami, 1 stykiem przełącznym, wtykanym, na 24 V DC (wraz z przekaźnikami)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

LED-owy wskaźnik stanu dla każdego toru sygnałowego i napięcia zasilania
Dioda gasząca i polaryzacyjna dla każdego toru sygnałowego
Wtykowe przekaźnikami miniaturowe z jednym stykiem przełącznym