UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/L C - Moduł aktywny
2906914

16-kanałowy moduł VARIOFACE rozszerza możliwości zastosowania modułu Honeywell Experion LX Digital Input IOTA dzięki obsłudze cyfrowych sygnałów wejściowych (240 V AC) w systemach Experion LX (24 V DC)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Obudowa UM-PRO
Montaż na szynie nośnej, obejmuje podstawę uziemiającą
Wskazywanie siły sygnałów dla poszczególnych kanałów (LED)
Umożliwia rozgraniczenie pomiędzy urządzeniami obiektowymi 240 V a sterownikiem 24 V
Wtykany przekaźnik z zestykiem zwiernym dla pojedynczego kanału
Do montażu po lewej stronie szafy