Karty sterowników INTERBUS do sterowników Siemens SIMATIC S7-400
Karta sterownika INTERBUS IBS S7 400 DSC/I-T umożliwia podłączenie sieci INTERBUS do sterownika SIMATIC S7 400.
Karta sterownika charakteryzuje się wygodną obsługą i licznymi funkcjami przetwarzania danych jak np.:
Wstępne przetwarzanie danych, synchroniczne tryby pracy, rozbudowana parametryzacja za pośrednictwem oprogramowania CMD i protokołu PCP.
Wyświetlacz diagnostyki pokazuje stany robocze i błędów w formacie tekstowym, co czasy uruchamiania skraca do minimum.
Konfigurowanie i programowanie odbywają się w środowisku Step-7.
Karta sterownika IBS S7 400 ETH DSC/I-T daje ponadto możliwość łączenia, sterowania i konfigurowania wielu kart sterowników poprzez sieć Ethernet wyższego poziomu z IBS CMD. Do tego celu dostępne są również interfejsy AUI lub 10Base-T.
IBS S7 400 ETH DSC/I-T
-
Płyta główna sterownika
2731102
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Moduły do STEP 7 upraszczają integrację
Max. szybkość transmisji INTERBUS 2 MBod
INTERBUS maks. z 8192 punktami I/O na moduł przyłączeniowy