FLKM 16/AI/DV
-
Moduł interfejsowy
2304429
Moduł przejściowy z połączeniem 1:1 i oddzielnymi zaciskami potencjałowymi (zalecany dla analogowych kart wyjściowych sterowników Delta V)
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł transmisyjny |
Rodzina produktów | VARIOFACE |
Liczba biegunów | 16 |
liczba kanałów | 8 |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 1 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Obsługiwany sterownik EMERSON DeltaV | |
Odpowiednia karta I/O | VE4003S2B4 |
Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 16 |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Liczba biegunów | 27 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Raster | 5,08 mm |
Wskaźnik statusu | nie |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 55,8 mm |
Wysokość | 89,6 mm |
Głębokość | 79,3 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Typ materiału izolacyjnego obudowy | PCW |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Moduł) | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2304429 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK218K |
Klucz produktu | DK218K |
GTIN | 4017918981990 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 155,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 122,57 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299372
Korzyści
Dopasowane do systemu DeltaV moduły przejściowe używane są łącznie z kablami systemowymi
Połączenie 1:1
Oddzielne zaciski potencjałowe na każdy kanał
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław