PLC-RSP- 60DC/21HC
-
Moduł przekaźnika
2912303
PLC-INTERFACE do wysokich prądów ciągłych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSP.../21 HC z połączeniem sprężynowym i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, obciążalność prądowa trwała do 10 A, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 60 V DC
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
| Zastosowanie | wysokie prądy długotrwałe |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Trwałość mechaniczna | 3x 107 cykli łączeniowych |
| Właściwości izolacji: Normy / przepisy | |
| Izolacja | Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 12.09.2025 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,6 W |
| Normy / przepisy | |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Strona wzbudzenia | |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 60 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 51 V DC ... 84 V DC |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 10 mA |
| Czas zadziałania typowo | 8 ms |
| typowy czas opadania | 10 ms |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
| Dioda gasząca; Dioda gasząca | |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
| Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
| materiał styków | AgNi |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC (W przypadku napięć większych niż 250 V (L1, L2, L3) pomiędzy tymi samymi zaciskami sąsiednich modułów należy wstawić przegrodę PLC-ATP. Mostkowanie potencjału następuje wtedy za pomocą FBST 8-PLC...lub...FBST 500...) |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 12 V (przy 10 mA) |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 10 A |
| 6 A (Wartość obowiązuje dla przyłączy 12. Jeśli przyłącza 12 są połączone mostkiem, obowiązuje wartość normalna.) | |
| prąd załączalny maksymalny | 30 A (300 ms) |
| Prąd załączalny minimalny | 10 mA (dla 12 V) |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 240 W (przy 24 V DC) |
| 58 W (przy 48 V DC) | |
| 48 W (przy 60 V DC) | |
| 50 W (przy 110 V DC) | |
| 80 W (przy 220 V DC) | |
| 2500 VA (przy 250 V AC) | |
| Maks. zmostkowana moc wyłączalna (bez obc. rezystancyjnego) | 144 W (w przypadku 24 V DC wartość obowiązuje dla przyłączy 12. Jeśli przyłącza 12 są połączone mostkiem, obowiązuje wartość normalna.) |
| 1500 VA (w przypadku 250 V AC wartość obowiązuje dla przyłączy 12. Jeśli przyłącza 12 są połączone mostkiem, obowiązuje wartość normalna.) | |
| Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
| 0,2 A (przy 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (przy 250 V, DC13) | |
| 6 A (przy 24 V, AC15) | |
| 6 A (przy 120 V, AC15) | |
| 6 A (przy 250 V, AC15) | |
| Strona wzbudzenia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Strona styków | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Szerokość | 14 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 94 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT II (Przekaźniki elektromechaniczne) |
| Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2912303 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz produktu | DK622A |
| GTIN | 4046356050715 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 63,23 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 63,23 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Pojedynczy mostek wtykowy 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
REL-MR- 60DC/21HC - Przekaźnik osobny 2961325
Korzyści
Wysoka trwałość elektryczna dzięki przekaźnikowi 16 A
Wszystkie spotykane napięcia wejściowe od 12 V DC ... 230 V AC
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Max. prąd ciągły 10 A
Funkcjonalne mostki wtykane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław