PLC-RSP-230UC/21-21 - Moduł przekaźnika
2912552

Interfejs PLC, składający się z podstawy PLC-BSP.../21 z przyłączem sprężynowym i wtykowego przekaźnika miniaturowego ze stykiem prądowym, do montażu na szynie montażowej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC/ 220 V DC

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
Niezawodna separacja między cewką i stykami
RT III uszczelnione przekaźniki
Funkcjonalne mostki wtykane
Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia