PLC-2RSP-24DC/ 1
-
Moduł przekaźnika
2987312
PLC-INTERFACE z dwoma niezależnymi przekaźnikami, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSP.../21 z połączeniem sprężynowym i dwoma zintegrowanymi przekaźnikami ze stykami prądowymi, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 x 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Zastosowanie | dwa wbudowane przekaźniki |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | 2x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 03.07.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,17 W |
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 3 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
Napięcie probiercze (Zestyk/zestyk) | 3 kV AC (50 Hz, 1 min., zestyk/zestyk) |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
Typowy prąd wejścia dla UN | 7 mA |
Czas zadziałania typowo | 4 ms |
typowy czas opadania | 6 ms |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
Dioda gasząca; Dioda gasząca | |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 2 zestyki zwierne (2 przekaźniki z 1 zestykiem zwiernym) |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
Wskazówka dotycząca styku przełącznego | 2x |
materiał styków | AgNi |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC |
30 V DC | |
Napięcie łączeniowe minimalne | 24 V AC/DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 3,5 A |
Prąd załączalny minimalny | 5 mA |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 84 W (przy 24 V DC) |
24 W (przy 48 V DC) | |
24 W (przy 60 V DC) | |
31 W (przy 110 V DC) | |
46 W (przy 220 V DC) | |
875 VA (przy 250 V AC) |
Strona wzbudzenia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Strona styków | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 86 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 60 °C |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Normy/przepisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2987312 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK622C |
Klucz produktu | DK622C |
GTIN | 4046356451222 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 32,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 32,46 g |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Kraj pochodzenia | DE |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
Korzyści
Dwa kanały przełączne w jednej obudowie 6,2 mm
100% wyższe zagęszczenie kanałów niż dotychczasowe przekaźniki 6,2 mm
Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką i stykiem i między stykami
Wbudowane układy wejściowe/wyjściowe
Przyłącza śrubowe i Push-in
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław