Wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe z rodziny produktów RIFLINE complete podobnie jak gniazda mają dopuszczenie wg UL 508 recognized. Odpowiednie dopuszczenia można pobrać przy odpowiednich produktach.
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Moduł przekaźnika
2903315
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy i uchwytu. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V DC.
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | RIFLINE complete |
| Zastosowanie | Uniwersalny |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Trwałość mechaniczna | ok. 2x 107 cykli łączeniowych |
| Właściwości izolacji | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (Napięcie znamionowe 230/400 V) |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 18.09.2025 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,01 W |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Napięcie probiercze (Zestyk/zestyk) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., zestyk/zestyk) |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
| Strona wzbudzenia | |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | patrz diagram |
| Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
| Napęd (polaryzacja) | polaryz. |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 42 mA |
| Czas zadziałania typowo | 13 ms |
| typowy czas opadania | 14 ms |
| Napięcie cewki | 24 V DC |
| Układ ochronny | Dioda gasząca |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | 2 zestyki przełączne |
| Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
| materiał styków | AgNi |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 5 V (24 mA) |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 10 A (patrz diagram) |
| prąd załączalny maksymalny | 30 A (20 ms, zestyk zwierny) |
| Prąd załączalny minimalny | 5 mA (24 V) |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 240 W (przy 24 V DC) |
| 124 W (przy 48 V DC) | |
| 108 W (przy 60 V DC) | |
| 52 W (przy 110 V DC) | |
| 48 W (przy 220 V DC) | |
| 2500 VA (przy 250 V AC) | |
| Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
| 0,22 A (przy 120 V, DC13) | |
| 0,11 A (przy 250 V, DC13) | |
| 3 A (przy 120 V, AC15) | |
| 1,5 A (przy 240 V, AC15) | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 (drut) |
| 26 ... 16 (giętki) |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 31 mm |
| Wysokość | 96 mm |
| Głębokość | 75 mm |
| Otwór | |
| Średnica | 3,2 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V2 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
| Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT I (Przekaźniki elektromechaniczne) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2903315 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK652A |
| Klucz produktu | DK652A |
| GTIN | 4046356732178 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 108,83 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 100 g |
| Numer taryfy celnej | 85364110 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
FBS 2-6 - Mostek 3030336
-
FBS 2-6 BU - Mostek 3036932
-
FBS 2-6 GY - Mostek 3032237
-
STP 5-2 - Uchwyty tabliczek 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 1050415
-
UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824581
-
UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 0811998
-
UC-TM 16 - Oznacznik do zacisków 0819217
-
UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900934
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Przekaźnik osobny 2903660
-
RIF-RH-2 - Obejma blokująca 2900954
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław