PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2900397
PLC-INTERFACE do aplikacji NAMUR, składa się z gniazda przekaźnikowego PLC-BPT.../21 z przyłączem Push-in i wbudowanego układu, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, wyjście PNP, napięcie zasilania 24 V DC
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
| Zastosowanie | Czujniki zbliżeniowe NAMUR |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 15.09.2025 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,34 W |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V DC |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,4 kV |
| Obwód sterowania | |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
| Napięcie biegu jałowego | 8,2 V DC ±10 % |
| Punkt łączeniowy | ≥ 2,1 mA (w stanie przewodzenia) |
| ≤ 1,2 mA (w stanie zaporowym) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (przy zwarciu) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (przy przerwaniu przewodu) | |
| Histereza łączenia | ok. 0,2 mA |
| Opór wewnętrzny | ok. 1 kΩ |
| Długość przewodów | < 30 m |
| Oznaczenie | Wyjście sygnałowe |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
| Napięcie znamionowe wyjścia | ≤ 100 mV (w stanie przewodzenia) |
| UVN - UR (w stanie zaporowym) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 50 mA |
| Częstotliwość przenoszenia | ok. 350 Hz |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 1,5 V (UR) |
| Wskaźnik stanu | LED (zielona) |
| Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
| Oznaczenie | Wyjście sygnalizacji zakłóceń |
| Napięcie znamionowe wyjścia | UVN - URest |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 50 mA |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 2 V (URest) |
| Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Tulejka TWIN) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 94 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2900397 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK6223 |
| Klucz produktu | DK6223 |
| GTIN | 4046356506779 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 30,88 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 31,13 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze stystemowe 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Przyłącze stystemowe 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Przyłącze stystemowe 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Przyłącze stystemowe 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
Korzyści
Możliwość przyłączenia adaptera PLC-V8
Stabilizowane napięcie zasilania łączników zbliżeniowych NAMUR
Wyjście cyfrowe 24 V/50 mA do bezpośredniego podłączenia swobodnie programowalnych sterowników
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław