PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2904695
PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych PLC logic, z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 230 V AC/220 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
| Zastosowanie | Funkcja wprowadzania |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Normy / przepisy | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 15.09.2025 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,81 W |
| Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., wejście/wyjście) |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 230 V AC (220 V DC) |
| 220 V DC | |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,1 |
| Zakres napięcia wejściowego | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | ≤ 0,3 |
| Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | ≥ 0,8 |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 3,5 mA |
| Czas załąCzania typowo | 3 ms (Przy UN) |
| Typowy czas wyłączenia | 5 ms (Przy UN) |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy |
| Częstotliwość przenoszenia | 10 Hz |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
| Zakres napięcia wyjściowego | 3 V DC ... 48 V DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 100 mA |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 1 V |
| Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Tulejka TWIN) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 94 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2904695 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK6235 |
| Klucz produktu | DK6235 |
| GTIN | 4046356881142 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 32,29 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 32,29 g |
| Numer taryfy celnej | 85364900 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2966618
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław