EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2943259
Przekaźnik półprzewodnikowy mocy, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: TTL 5 V DC, wyjście: odporne na zwarcia, 24 V DC/maks. 2 A
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
Zastosowanie | Sygnał TTL na wejściu |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 11.08.2025 |
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kV AC (Wejście/wyjście) |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 5 V DC (TTL) |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
Zakres napięcia wejściowego | 4 V DC ... 6 V DC |
Próg łączeniowy "0"-napięcie sygnału | 0,8 V (TTL) |
Próg łączeniowy "1"-napięcie sygnału | 2 V (TTL) |
Typowy prąd wejścia dla UN | 2,6 mA |
Czas załąCzania typowo | 170 µs |
Typowy czas wyłączenia | 190 µs |
Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca | |
Bocznik; Dioda gasząca | |
Napięcie pomocne wejście TTL | 5 V DC ±20 % |
wejście prądu pomocniczego | 2,8 mA |
Częstotliwość przenoszenia | 1000 Hz |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
Zakres napięcia wyjściowego | 10 V DC ... 30 V DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 2 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
prąd upływu | 150 µA |
Szczytowe napięcie zaporowe | 33 V DC (Napięcie wsteczne pomiędzy kolektorem a emiterem) |
ograniczenie prądu przy zwarciu | > 2 A (odporne na zwarcia) |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 0,3 V |
Obwód wyjściowy | 3-przewodowe, z połączeniem z masą |
Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
Dioda gasząca; Dioda gasząca | |
Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
Strona wejścia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Strona wyjścia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 75 mm |
Głębokość | 102 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/przepisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2943259 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK61C1 |
Klucz produktu | DK61C1 |
GTIN | 4017918107543 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 54,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 54,4 g |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 29fd27b8-0caa-46f7-bad7-2a5b41b51f4d |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław