EMG 10-OV- 12DC/24DC/1
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2944216
Przekaźnik półprzewodnikowy mocy, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 12 V DC, wyjście: 5-36 V DC/maks. 1 A
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
Zastosowanie | Funkcja wyprowadzania |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 19.03.2025 |
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 3,5 kV AC (Wejście/wyjście) |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 12 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,9 ... 1,1 |
Zakres napięcia wejściowego | 10,8 V DC ... 13,2 V DC |
Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | ≤ 0,33 |
Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | ≥ 0,9 |
Typowy prąd wejścia dla UN | 4 mA |
Czas załąCzania typowo | 0,1 ms |
Typowy czas wyłączenia | 0,2 ms |
Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
Częstotliwość przenoszenia | 500 Hz |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
Napięcie znamionowe wyjścia | 24 V DC |
Zakres napięcia wyjściowego | 5 V DC ... 36 V DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 1 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
Prąd udarowy | 2 A (t = 1 s) |
Szczytowe napięcie zaporowe | 45 V DC (Napięcie wsteczne pomiędzy kolektorem a emiterem) |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 1 V |
Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
Strona wejścia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Strona wyjścia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Szerokość | 10 mm |
Wysokość | 75 mm |
Głębokość | 102 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/przepisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2944216 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK61C1 |
Klucz produktu | DK61C1 |
GTIN | 4017918081515 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 38,35 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 38,35 g |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 5d73672a-2966-4b56-83d6-d53e98736a1b |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław