Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

DEK-OV- 5DC/240AC/800 - Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
2964623

Złącze przekaźnika półprzewodnikowego mocy, wejście: 5 V DC, wyjście: 10-253 V AC/800 mA, szerokość złącza 6,2 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wtykane mostki EB-DIK
Dostępne wersje dla urządzeń wykonawczych
Opisywanie i montaż z wygodą złączy rzędowych
Łączenie bez zużywających się styków do 24 V DC/10 A lub 240 V AC/800 mA
Wbudowany wyjściowy układ ochronny
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Wskaźnik stanu
Zintegrowane układy wejściowe
Galwaniczna separacja między wejściem i wyjściem do 2,5 kV efekt