Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 - Przekaźniki elektromechaniczne
2941646

Moduł przekaźnikowy dla dużych prądów trwałych, z wlutowanym na stałe przekaźnikiem miniaturowym, styki (AgSnO): Moce średnie do dużych, 1 styk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC, maks. prąd długotrwały 10 A, z 2 wejściami dla pracy ręcznej/automatycznej

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Mocowanie zatrzaskowe na spotykanych szynach nośnych EN
Jednoznaczne oznakowanie złączy materiałem oznaczeniowym firmy Phoenix Contact
modułowa, montowana na szynie nośnej obudowa EMG o szerokości 17,5 mm
Komfortowa, wtykana obudowa
Dogodna obsługa