EMG 17-REL/KSR- 60/21-21-LC
-
Moduł przekaźnika
2940414
Moduł przekaźnikowy z wlutowanym na stałe miniatur. przekaźnikiem, styk (AgNi): Moce średnie do dużych, 2 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 60 V AC/DC
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Rodzina produktów | EMG |
Zastosowanie | Uniwersalny |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | ok. 5x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja i 6 kV między obwodem wejściowym i torami prądu wyjściowego | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora między torem prądu wejściowego i torem prądu kontaktowego (lub torem prądu wyjściowego) | |
Izolacja | Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 19.03.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,48 W |
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
Napięcie probiercze (Zestyk/zestyk) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., zestyk przełączny/przełączny) |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 260 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe | 2,3 kV |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora między torem prądu wejściowego i torem prądu kontaktowego (lub torem prądu wyjściowego) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 260 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 60 V AC/DC |
Zakres napięcia wejściowego | 48 V AC/DC ... 66 V AC/DC (20 °C) |
Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
Napęd (polaryzacja) | polaryz. |
Typowy prąd wejścia dla UN | 8 mA |
Czas zadziałania typowo | 8 ms |
typowy czas opadania | 10 ms |
Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 2 zestyki przełączne |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
materiał styków | AgNi |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 5 A |
prąd załączalny maksymalny | 6 A |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 120 W (przy 24 V DC) |
95 W (przy 48 V DC) | |
60 W (przy 60 V DC) | |
40 W (przy 110 V DC) | |
55 W (przy 220 V DC) | |
1250 VA (przy 250 V AC) |
Dane wejściowe | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Strona styków | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 75 mm |
Głębokość | 62,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 40 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Normy/przepisy | IEC 60664-1 |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora między torem prądu wejściowego i torem prądu kontaktowego (lub torem prądu wyjściowego) | |
Normy/przepisy | IEC 60664-1 |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | EN 61810-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2940414 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK61C2 |
Klucz produktu | DK61C2 |
Strona katalogu | Strona 135 (IF-2011) |
GTIN | 4017918080082 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 57,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 57 g |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d2de1ba0-b60f-4a4d-ae94-746220c963bc |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław