FLKM-KS40/AO16/YCS/ZFKDS
-
Moduł pasywny
2314697
16-kanałowy moduł analogowy z zaciskiem sprężynowym i dwoma 40-biegunowymi przyłączami systemowymi. Przeznaczony do karty Yokogawa AAI543.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł transmisyjny |
Liczba biegunów | 40 |
liczba kanałów | 16 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC ±10 % |
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 100 mA |
Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Odpowiednia karta I/O | AAI543 |
Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM | |
Odpowiednia karta I/O | NFAI543 |
poziom instalacji | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Poziom sterowania | |
Rodzaj przyłącza | Yokogawa, kompatybilność z KS |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba biegunów | 40 |
Wskazówka | Możliwe do użycia kable systemowe: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm |
Wtyk HART | |
Rodzaj przyłącza | Wtyk HART |
Ilość przyłączy | 1 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 108 mm |
Wysokość | 126 mm |
Głębokość | 68 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2314697 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DK218N |
GTIN | 4046356148672 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 200 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 131,32 g |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adapter czołowy 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adapter czołowy 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adapter czołowy 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy 2904653
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław