Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Ten moduł licznika rejestruje i przetwarza szybkie sekwencje impulsów z czujników. Moduł ma dwa kanały licznika. W każdym kanale moduł ma wejście licznikowe (source), wejście sterujące (gate), wejście kierunkowe licznika (direction) oraz dwa parametryzowane wyjścia. Moduł można obsługiwać w czterech trybach pracy: liczenie zdarzeń, pomiar częstotliwości, pomiar czasu, pomiar prędkości.
AXL F CNT2 1H
-
Moduł funkcyjny
1028066
Axioline F, Moduł funkcyjny, Wejścia licznikowe: 2, Wejścia cyfrowe: 6, 24 V DC, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 126,1 mm |
Głębokość | 54 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Axioline F magistrala lokalna | |
Liczba interfejsów | 2 |
Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
Moduł | |
Kod ID (hex) | brak |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 28 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 28 Bajt |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 82 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 7 Bajt |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 |
Liczba wejść | 6 |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Czas filtrowania wejścia | < 2,5 µs |
Licznik: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia licznikowe |
Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Liczba wejść | 2 |
Napięcie wejściowe | 24 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Częstotliwość wejściowa | maks. 200 kHz |
Czułość | 32 Bit |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
Opis wyjścia | Wyjścia Push-Pull, moc sterownika = 500 mA do GND (wyłącznik high-side, PNP), zmniejszona moc sterownika = 100 mA do napięcia znamionowego (wyłącznik low-side, NPN) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Liczba wyjść | 4 |
Układ ochronny | Ochrona przed zwarciami; elektroniczne |
Zabezpieczenie przeciążeniowe; elektroniczne | |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
Prąd wyjściowy | maks. 500 mA (na kanał, strona wysoka) |
maks. 100 mA (na kanał, niska strona) | |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
Zakres napięcia wyjściowego | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Obciążenie znam., rezyst. | W przypadku zastosowań z dopuszczeniem UL należy podłączać tylko obciążenia rezystancyjne lub ogólne. |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline F |
Konstrukcja | modułowy |
Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
Zakres dostawy | wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
Pobór prądu | maks. 100 mA |
typ. 90 mA | |
Potencjały: Napięcie zasilania (UIO) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 4 A |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; elektronicznie (35 V, 0,5 s) |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; elektroniczne | |
Zasilanie: Zasilanie czujnika (US) | |
Oznaczenie | Zasilanie czujników (US1, US2) |
Napięcie zasilania | 24 V DC (z UIO) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V magistrali lokalnej (UBus) / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie magistrali lokalnej 5 V (UBus) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyczka Axioline F | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
Numer artykułu | 1028066 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI263 |
Klucz produktu | DRI263 |
GTIN | 4055626524252 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 188 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 135 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
2 wejścia licznikowe
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 200 kHz
Licznik 32/bitowy (do przodu i do tyłu)
Załączanie 2 wyjść na kanał w zależności od wartości porównawczych
Sterowanie licznikiem przez bramkę sprzętową lub programową
Liczenie jednorazowe lub okresowe
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław