RAD-ISM-2400-DATA-BD
-
Moduł bezprzewodowy
2867869
Transceiver radiowy (nadajnik i odbiornik) z interfejsem RS-232, RS-485/RS-422 dla pasma ISM 2400 MHz
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,64 W |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania | 24 V DC -50 % / +25 % |
Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu typowy | 50 mA |
Pobór prądu maksymalny | 100 mA |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Gwint śruby | M3 |
Szeregowy: RS-232 | |
Szybkość transmisji | 0,3 ...115,2 kBit/s |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo D-SUB 9 |
Format plików/kodowanie | asynchroniczne |
Kontrola przepływu danych/protokóły | RTS/CTS |
wielkość pakietów | 32 / 98 / 240 bitów |
Szeregowy: RS-485/RS-422 | |
Szybkość transmisji | 300 Bit/s ... 115,2 kBit/s |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
Transmisja bezprzewodowa | |
Kierunek | dwukierunkowy |
Częstotliwość | 2400 MHz |
Zakres częstotliwości | 2,4015 GHz ... 2,4815 GHz |
Odstęp kanałowy | 1 MHz |
Liczba grup kanałowych | 3 |
Liczba kanałów na grupę | 27 |
moc nadawania | 100 mW (nastawny) |
Wireless | |
Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
Materiał (Obudowa) | Poliamid |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nL IIC |
Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex nL IIC T4 |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Kompatybilność elektromagnetyczna | znak zgodności z dyrektywą R&TTE 1999/5/WE |
Informacja montażu | na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715 |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2867869 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC652 |
Klucz produktu | DNC652 |
Strona katalogu | Strona 648 (IF-2011) |
GTIN | 4017918965402 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 217 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 217 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antena 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Kabel antenowy 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Kabel antenowy 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Kabel antenowy 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Kabel antenowy 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Kabel antenowy 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Rozdzielacz antenowy 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Rozdzielacz antenowy 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Taśma zabezpieczająca 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Ogranicznik przepięć 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Ogranicznik przepięć 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Zestaw konfiguracyjny 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Licencja 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Licencja 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Licencja 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Licencja 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Licencja 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Ogranicznik przepięć 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Ogranicznik przepięć 2818876
Korzyści
Moc nadawcza 100 mW (nastawna)
Sprawdzona technika radiowa Trusted Wireless z procedurą skoku częstotliwości
Konfiguracja za pomocą oprogramowania RAD-Link
Transparentna i niezależna od protokołu transmisja danych
Sieć oczkowa z do 254 wzmacniaczami regeneracyjnymi/urządzeniami podrzędnymi
Pasmo nie wymagające licencji 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław