FL WLAN 1121 - Moduł bezprzewodowy
1386092

Klient WLAN, Soft AP, Wi-Fi 6, dla USA i Kanady, anteny wewnętrzne do montażu jednootworowego, IP66/68, -30°C … +60°C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, częstotliwość: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (tryb klienta), dane połączenia: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: http(s), REST-API

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wi-Fi 6E (tryb klienta 6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Prędkość transmisji danych brutto do 2400 Mbit/s
Szybki roaming w aplikacjach mobilnych
Możliwość sterowania przez REST API
Maksymalne bezpieczeństwo WPA 2/3
RJ45 z 10/100/1000 MBit/s