PSI-MODEM/ETH
-
Modem
2313300
Przemysłowy modem Ethernetu do montażu na szynach nośnych EN. Do pracy w sieciach komutowanych w Europie, USA i Kanadzie. Interfejs Ethernet, galwaniczna 3-drogowa separacja, napięcie zasilania wg EN 24
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Typ produktu | Modem |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Galwaniczna separacja | VCC // PSTN // Ethernet |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,4 W |
| Rodzaj sieci | Sieć stacjonarna |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie probiercze, złącza danych | 1500 V |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 30 V DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC ±5 % (przemienne lub redundantne, zasilanie z płyty systemowej szyny lub zasilanie z sieci) |
| Pobór prądu typowy | < 100 mA (24 V DC) |
| < 70 mA (Stand-By) | |
| Funkcja | |
| Management | Web-Based Management, SNMP lub Factory-Manager-Software FL SWT |
| Zasilanie | |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sygnał | Ethernet |
| Serwer Web | tak |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Liczba kanałów | 1 |
| Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet IP, CHAP |
| Dane: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 300 Bd ... 56 kBd |
| Rodzaj przyłącza | RJ12, 6-biegunowe |
| Metoda wywołania | Wybieranie wieloczęstotliwościowe/impulsowe, konfigurowane za pomocą programu |
| Korekta błędów | V.42 (LAP-M lub MNP 2 do 4) |
| Kompresja danych | V.42 do (przepustowość 4:1), MNP 5 (przepustowość 2:1) |
| Sygnalizacja akustyczna | wbudowany brzęczyk (w czasie wybierania) |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Materiał (Obudowa) | PA V0 |
| Swobodny upadek wg IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g w każdym kier. przestrzeni |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Praca: 15g, czas trwania 11 ms, impuls udaru półsinusoidalnego |
| : Magazynowanie: 30g, czas trwania 11 ms, impuls udaru półsinusoidalnego |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| ≤ 2000 m (wg UL) | |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55032 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | Poziom kontroli 3 |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| Sygnał | ± 1 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 2 kV |
| Sygnał | ± 1 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55032 |
| Uwaga | Klasa A, obszar zastosowania – przemysł |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2313300 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 336,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 290,4 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - Panel krosowniczy 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ekstender Ethernetowy 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2707437
Korzyści
Funkcja Call-Back
Funkcja selektywnego przyjmowania wywołań
Zintegrowana ochrona przed przepięciami zapewniająca wysoką dyspozycyjność systemu
Zestawienie połączenia zabezpieczonego hasłem
Galwaniczna separacja wysokiej jakości
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław