PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
Przemysłowy modem GPRS/GSM do montażu na szynach nośnych EN. GSM i GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Szeregowy interfejs RS-232. TCP/IP Stack. Wejście i wyjście alarmu. Napięcie zasilania 24 V DC
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Galwaniczna separacja | VCC // RS-232 // GSM |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 8,4 W |
| Rodzaj sieci | Sieć komórkowa |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie probiercze, złącza danych | 1500 V |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 30 V DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC ±5 % (przemienne lub redundantne, zasilanie z płyty systemowej szyny lub zasilanie z sieci) |
| Pobór prądu typowy | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (Stand-By) | |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
| Liczba wejść | 2 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 9 V DC ... 60 V DC |
| Sygnał wejściowy prąd | 5 mA |
| Sygnał | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 1 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 80 mA (24 V) |
| Zasilanie | |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sygnał | RS-232 |
| Dane: Interfejs RS-232, wg ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Szybkość transmisji | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (Ustawianie automatyczne i ręczne) |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Zasięg transmisji | 15 m |
| Format plików/kodowanie | Szeregowe asynchroniczne UART/NRZ, bit 7/8 - dane, bit 1/2 - stop, bit 1 - parzystość, bit 10/11 - długość znaku |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | Software-Handshake, Xon/Xoff lub Hardware-Handshake RTS/CTS |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | GSM / GPRS |
| Zakres częstotliwości | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Szybkość transmisji | ≤ 85,6 kb/s |
| Antena | impedancja gniazda antenowego SMA wynosi 50 Ω |
| Złącze SIM | 1,8-Volt, 3-Volt |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
| GPRS | Class 10, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| Funkcja sieciowa | 4 szczeliny czasowe dla odbioru, 2 szczeliny czasowe dla wysyłania danych. PIN zapisywany jest w pamięci modułu. Po zaniku napięcia następuje samoczynne ponowne zalogowanie do sieci. Zintegrowany stos TCP/IP, samoczynne nawiązywanie połączenia. |
| Sprawdzanie sieci | LED do wskazywania jakości transmisji |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 118,6 mm |
| Materiał (Obudowa) | PA V0 |
| Swobodny upadek wg IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g w każdym kier. przestrzeni |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Praca: 15g, czas trwania 11 ms, impuls udaru półsinusoidalnego |
| : Magazynowanie: 30g, czas trwania 11 ms, impuls udaru półsinusoidalnego |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| ≤ 2000 m (wg UL) | |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą RED 2014/53/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55032 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie pośrednie | ± 6 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | Poziom kontroli 3 |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| Sygnał | ± 1 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 2 kV |
| Sygnał | ± 1 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55032 |
| Uwaga | Klasa A, obszar zastosowania – przemysł |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2313106 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC421 |
| Klucz produktu | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 182,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 182,6 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2707437
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Kabel do transmisji danych 2799474
-
CM-KBL-RS232/USB - Przewody 2881078
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Ogranicznik przepięć 2800491
Korzyści
Stałe czasy oczekiwania
Duża kompatybilność elektromagnetyczna
Możliwość stosowania na całym świecie
Stosowane niezależnie od producenta sterowników
Firewall
Wyjście przekaźników na płytce magistrali, włączane za pomocą SMS , zabezpieczone hasłem
Szyfrowanie kart SIM PIN
Zestawienie połączenia zabezpieczonego hasłem
Sieć telefonii mobilnej GSM: 850, 900, 1800 i 1900 MHz
Kompatybilny z IPT
Zintegrowany stos TCP/IP, do włączania do sieci urządzeń bez stosu TCP/IP
Szybkości transmisji danych do 53,6 kb/s
Zestawianie połączenia przez nr wywoływany danych (CSD)
Funkcjonalność Client / Server
Zestawienie połączenia przez adresy IP
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław