CLOUD CLIENT 2002T-4G EU - Router
1234355

Bramka przemysłowa VPN do mGuard Secure Cloud, komunikacja IPsec przez 4G (LTE), urządzenie UE, switch 2-portowy, złącza antenowe: 2 SMA sieć komórkowa, 4 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Przemysłowy router sieci komórkowej 4G (LTE)
Fallback na 3G (UMTS/HSPA) i 2G (GPRS/EDGE)
Wirtualne stałe łącze do łączenia sieci poprzez sieć komórkową
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Dwa lokalne złącza Ethernet
Tryb oszczędzania energii
Zintegrowany dziennik zdarzeń
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Micro SIM i eSIM dla maksymalnej dostępności sieci
Cztery wejścia cyfrowe
Dwa wyjścia cyfrowe

Najczęściej zadawane pytania


Artykuł wycofany z produkcji. Czego mogę użyć jako alternatywy?

Alternatywnie można użyć następujących artykułów: TC ROUTER 4002T-4G EU, nr artykułu 1234352 lub TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, nr artykułu 1234353 lub TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, nr artykułu 1234354. Należy pamiętać, że właściwości techniczne alternatywnych elementów są nieco inne.



Zobacz FAQ