Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

MBK 5/E-FS - Złączka przelotowa miniaturowa
1418073

Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 16 A, 1. -poziomowe przyłącze z lewej, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe , Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 15, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Po stronie zewnętrznych połączeń szafy złącze to ma sprawdzony zacisk śrubowy
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
Łatwe rozdzielenie potencjałów dzięki ustandaryzowanym mostkom wtykanym