PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Złącze męskie
1252179

Złącze męskie, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (na styk), napięcie znamionowe (III/2): 100 V, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 9, rodzina produktów: PSTD 0,65X0,65/..-1-H, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 6,1 mm, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Odpowiedni do procesów lutowania na fali i reflow