PLD T/1AC/UD/2CON - Lampa LED
2403122

Lampa LED, 230 V AC, biały neutralny, długość: 362 mm, Przyłącze QUICKON, stopień ochrony: IP67, światło kierunkowe (góra/dół), nadaje się do połączenia szeregowego kilku lamp

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wytrzymałość udarowa IK-Code 06
Temperatura barwowa 5000 K
Stopień ochrony IP67
Technologia LED