Konwerter IO-Link na sygnały analogowe jest urządzeniem IO-Link przekształcającym sygnały analogowe na komunikację z wykorzystaniem protokołu IO-Link. Urządzenie umożliwia w ten sposób rejestrowanie sygnałów z czujników analogowych za pośrednictwem mastera IO-Link.
AXL E IOL RTD1 M12 R
-
Moduł analogowy
2700305
Konwerter Axioline E-IO-Link / analogowy do podłączania opornika pomiarowego temperatury, złącze M12, wersja zaokrąglona
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 4-pinowe)
1 interfejs IO-Link
IO-Link Port A
Specyfikacja IO-Link V1.1.1
Wykonanie kątowe
1 wejście analogowe do podłączania termometrów rezystancyjnych (RTD)
Podłączenie czujnika kablem 3- lub 4-przewodowym za pomocą złącza M12 (kodowanie A, 5-pinowe)
Zakres napięcia: 0 V ... 10 V
Przyłącze FE do lokalnego podłączenia do uziemienia funkcyjnego
Zasilanie elektroniki modułu i czujnika za pomocą interfejsu IO-Link urządzenia nadrzędnego IO-Link
Lokalny wskaźnik statusu
Stopień ochrony IP65/67