AXL E IOL AO1 I M12 S - Moduł analogowy
2700351

Konwerter Axioline E-IO-Link / analogowy do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 4 mA ... 20 mA, złącze M12, wersja prosta

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 4-pinowe)
1 interfejs IO-Link
IO-Link Port A
Specyfikacja IO-Link V1.1.1
Wykonanie proste
1 wyjście analogowe
Podłączenie urządzenia wykonawczego przewodami 3-żyłowymi za pomocą złącza M12 (kodowanie A, 5-pinowe)
Zakres prądów: 4 mA ... 20 mA
Przyłącze FE do lokalnego podłączenia do uziemienia funkcyjnego
Zasilanie elektroniki modułu i urządzenia wykonawczego za pomocą interfejsu IO-Link urządzenia nadrzędnego IO-Link
Lokalny wskaźnik statusu
Stopień ochrony IP65/67