Konwerter IO-Link na sygnały analogowe jest urządzeniem IO-Link przekształcającym sygnały analogowe na komunikację z wykorzystaniem protokołu IO-Link. Urządzenie umożliwia w ten sposób rejestrowanie sygnałów z czujników analogowych za pośrednictwem mastera IO-Link.
AXL E IOL AI1 I M12 R
-
Moduł analogowy
2700275
Konwerter Axioline E-IO-Link / analogowy do podłączania czujnika analogowego, 4 mA ... 20 mA, złącze M12, wersja kątowa
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 4-pinowe)
1 interfejs IO-Link
IO-Link Port A
Specyfikacja IO-Link V1.1.1
Wykonanie kątowe
1 wejście analogowe
Połączenie czujnika w technice 3-przewodowej
Zakres prądów: 4 mA ... 20 mA
Przyłącze FE do lokalnego podłączenia do uziemienia funkcyjnego
Zasilanie elektroniki modułu i czujnika za pomocą interfejsu IO-Link urządzenia nadrzędnego IO-Link
Lokalny wskaźnik statusu
Stopień ochrony IP65/67