Oprócz zalewanych rozdzielaczy z gwintem M8 oferujemy rozdzielacze z gwintem M12 z metalu lub z tworzywa sztucznego w zależności od przeznaczenia. Poza tym są dostępne różne wersje przyłącza kabla zbiorczego.
Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Skrzynka czujnika/siłownika, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 6, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie