Koncentratory

Koncentratory do sygnałów i zasilania

Koncentratory umożliwiają szybkie i przejrzyste okablowanie obiektowe. Koncentratory łączą kilka przewodów w jednym kablu zbiorczym połączonym ze sterownikiem. Wskaźnik statusu pozwala na zachowanie kontroli mimo dużej liczby sygnałów.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491600
SACB-6/ 6-PT P12 - Koncentrator
SACB-6/ 6-PT P12 - Koncentrator
1491600

Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491624
SACB-6/ 6-PTP P12 - Koncentrator
SACB-6/ 6-PTP P12 - Koncentrator
1491624

Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze sprężynowe Push-in 180°, ekranowanie: nie

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491610
SACB-6/12-L-PT P12 - Koncentrator
SACB-6/12-L-PT P12 - Koncentrator
1491610

Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: tak, PNP; przyłącze przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491631
SACB-8/16-PTP P12 - Koncentrator
SACB-8/16-PTP P12 - Koncentrator
1491631

Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze sprężynowe Push-in 180°, ekranowanie: nie

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491599
SACB-4/ 8-PT P12 - Koncentrator
SACB-4/ 8-PT P12 - Koncentrator
1491599

Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491609
SACB-6/12-PT P12 - Koncentrator
SACB-6/12-PT P12 - Koncentrator
1491609

Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491723
SACB-4/ 8-M23 P12 - Koncentrator
SACB-4/ 8-M23 P12 - Koncentrator
1491723

Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze wtykowe M23 (do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK) 90°, ekranowanie: nie

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491621
SACB-4/ 4-L-PTP P12 - Koncentrator
SACB-4/ 4-L-PTP P12 - Koncentrator
1491621

Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: tak, PNP; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze sprężynowe Push-in 180°, ekranowanie: nie

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491616
SACB-8/ 8-PT P12 - Koncentrator
SACB-8/ 8-PT P12 - Koncentrator
1491616

Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie

Korzyści

  • Elastyczne okablowanie dzięki szerokiemu wyborowi produktów i różnym przyłączom przewodu głównego koncentratorów
  • Większa dyspozycyjność maszyn dzięki łatwej diagnostyce
  • Bezpieczeństwo montażu obiektowego dzięki zalewanym obudowom i wysokim stopniom ochrony

Nowe produkty

Koncentrator M12 Push-Pull z wtykową pokrywą przyłączeniową

Koncentratory M12 z szybką blokadą Push-Pull

Nowy standard w automatyce przemysłowej

Nowe koncentratory M12 Push-Pull wyróżniają się intuicyjną instalacją bez użycia narzędzi. Kable zbiorcze i złącza M12 podłącza się wygodnie i bezpiecznie poprzez bezpośrednie wetknięcie. Zapewnia to znaczną oszczędność czasu i bezpieczne okablowanie.

Najważniejsze cechy

  • Wtykowa pokrywa przyłączeniowa
  • Złącze kabla głównego z Push-in Technology
  • Szybka blokada Push-Pull wg IEC 61076-2-010
  • Kod A, wersje 4- i 5-pinowe, nieekranowane
  • Przekrój przyłączeniowy: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Stopień ochrony: IP65, IP67
  • Zakres temperatury: -25 °C … 80 °C

Korzyści

  • Oszczędność czasu, montaż bez narzędzi dzięki wtykowej pokrywie przyłączeniowej z blokadą zatrzaskową
  • Proste podłączenie kabla zbiorczego dzięki Push-in Technology
  • Szybka i bezpieczna instalacja złączy z szybką blokadą Push-Pull
  • Większa elastyczność dzięki złączom M12 do klasycznych złączy śrubowych lub złączy Push-Pull
  • Przejrzysta identyfikacja komponentów dzięki oznacznikom na pokrywie i obudowie gniazda

Koncentrator do użytku zewnętrznego w maszynie

Koncentrator do użytku zewnętrznego w maszynie

Koncentratory pasywne do każdego zastosowania

W systemach rozproszonej techniki przyłączeniowej koncentratory pasywne łączą peryferia ze sterownikiem PLC. Phoenix Contact oferuje specjalne koncentratory do czujników / urządzeń wykonawczych do każdego zastosowania. Od różnych rozmiarów gwintów, poprzez różnorodne techniki przyłączeniowe kabli zbiorczych, po produkty, których parametry wykraczają ponad klasyczne specyfikacje środowiska przemysłowego.

Instalacja bez narzędzi dzięki koncentratorom M12 Push-Pull

Instalacja bez narzędzi dzięki koncentratorom M12 Push-Pull

Instalacja bez narzędzi dzięki koncentratorom M12 Push-Pull

Koncentratory M12 Push-Pull wyróżniają się intuicyjną instalacją bez użycia narzędzi. Kable zbiorcze i złącza M12 podłącza się wygodnie i bezpiecznie poprzez bezpośrednie wetknięcie. Zapewnia to znaczną oszczędność czasu i bezpieczne okablowanie.

Efektywne łączenie i rozdzielanie

Przegląd oferty koncentratorów
Koncentratory z przyłączem samonacinającym IDC
Koncentratory zalewane
Koncentrator z podwójnym wyprowadzeniem
Koncentrator z wtykowym przyłączem kabla zbiorczego
Przegląd oferty koncentratorów

Oprócz zalewanych rozdzielaczy z gwintem M8 oferujemy rozdzielacze z gwintem M12 z metalu lub z tworzywa sztucznego w zależności od przeznaczenia. Poza tym są dostępne różne wersje przyłącza kabla zbiorczego.

Koncentratory z przyłączem samonacinającym IDC

Oszczędzaj czas i złącza. Przyłącze samonacinające IDC QUICKON umożliwia bezpośrednie przyłączanie końców przewodu do koncentratora bez konieczności usuwania izolacji.

Koncentratory zalewane

Również w warunkach korozyjnych koncentratory zalewane zapewniają pełną ochronę PCB.

Koncentrator z podwójnym wyprowadzeniem

Przy zastosowaniu rozdzielaczy Y do każdego gniazda można podłączyć nawet dwa sygnały. Zapewnia to oszczędność miejsca w instalacji oraz obniżenie kosztów okablowania.

Koncentrator z wtykowym przyłączem kabla zbiorczego

Koncentratory M12 do samodzielnego montażu oferują połączenie wtykowe z blokadą zatrzaskową. Połączenie to posiada pokrywę przyłączeniową zakładaną na obudowie koncentratora bez użycia śrub. Zaczepy zapewniają bezpieczne mocowanie. Pokrywę przyłączeniową można również zdjąć bez użycia narzędzi, jeśli zajdzie potrzeba jej wymiany. Aby otworzyć blokadę, wystarczy popchnąć zaczepy palcem.

Koncentratory do zastosowań specjalnych

Ekranowane koncentratory M12
Koncentrator do zastosowań zewnętrznych
Koncentrator ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego z podłączonymi kablami i złączami
Ekranowane koncentratory M12

Koncentratory, kable i złącza do czujników/urządzeń wykonawczych z pełnym ekranowaniem 360° przesyłają niezawodnie sygnały również w środowisku o dużych zakłóceniach elektromagnetycznych.

Koncentrator do zastosowań zewnętrznych

Okablowanie M12 do zastosowań zewnętrznych jest ciągle narażone na ekstremalne warunki: skrajnie wysokie lub niskie temperatury, promieniowanie UV, ozon oraz nagłe zmiany temperatur. Dodatkowo okablowanie musi być odporne na silne strumienie wody, różne oleje, wibracje i wstrząsy.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów nasze okablowanie M12 do użytku zewnętrznego jest odporne na korozję ekstremalne warunki otoczenia.

Koncentrator ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego z podłączonymi kablami i złączami

Przemysł spożywczy stawia wysokie wymagania wobec komponentów i materiałów pod względem stopnia ochrony, odporności na korozję i higieny. Phoenix Contact oferuje kompletne rozwiązanie do zastosowań w tej dziedzinie. Dzięki specjalnej, higienicznej konstrukcji koncentratory są bardzo łatwe w czyszczeniu, a stal nierdzewna zapewnia skuteczną ochronę przed korozją.