Bramka magistrali jest używana wewnątrz sieci CANopen®. Stanowi ona element łączący z systemem Inline-I/O. Do łącznika magistralnego można podłączyć maks. 63 urządzenia Inline. Do zintegrowania stacji Inline w systemie programowania jest dostępny odpowiedni plik EDS. Plik można również pobrać ze strony www.phoenixcontact.com/products z danym produktem.
IL CO BK-PAC
-
Bramka magistrali
2702230
Inline, Łącznik magistrali, CANopen®, MINI COMBICON, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem sieciowym, wtykiem Inline i polem na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Automatyczne wykrywanie prędkości transmisji w sieci CANopen®
Programowane tryby postępowania w przypadku błędu
Emergency Messages
Zintegrowany terminator włączany i wyłączany przełącznikiem DIP
Jednoczesna obsługa dwóch serwerów SDO
Tryby wyzwania: Event, Timer, Remote Request
Node & Life Guarding
Bit serca
Podłączenie do CANopen® za pomocą 5-pinowego złącza wtykowego MINI COMBICON