IBS RL 24 BK RB-LK-LK-2MBD
-
Bramka magistrali
2731597
Łącznik magistralny z odejściem magistrali zdalnej do INTERBUS, technologia światłowodowa 2 MBod, wytrzymała obudowa metalowa o stopniu ochrony IP67, montaż beznarzędziowy na osobnej płycie montażowej, możliwe zastosowanie bezpośrednio na robocie spawalniczym
Szczegóły produktu
Szerokość | 179 mm |
Wysokość | 67 mm |
Głębokość | 71 mm |
INTERBUS | |
Rodzaj przyłącza | złącze wtykowe IP67-RL z przyłączem światłowodowym |
Szybkość transmisji | 2 MBit/s |
Moduł | |
Kod ID (dziesiętny) | 0C |
Kod ID (hex) | 12 |
Kod długości (szesnastkowy) | 0 |
Kod długości (dziesiętny) | 0 |
Kanał danych procesowych | 0 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
Długość rejestru | 0 Bit |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Ruggedline |
Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
Zasilanie: Elektronika modułu | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 18,5 V DC ... 32 V DC (łącznie z tętnieniami) |
tętnienie | max. 3,6 VSS w obrębie dopuszczalnego zakresu napięć |
Rodzaj przyłącza | Światłowód |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP65/IP67 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 860 hPa ... 1080 hPa (do 1500 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (do 3500 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 100 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora | według EN 50178: 1998 |
Sposób montażu | na płycie montażowej |
Montaż naścienny |
Numer artykułu | 2731597 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI511 |
Klucz produktu | DRI511 |
GTIN | 4017918185732 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 778,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 610 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: Nie dotyczy) |
Produkty kompatybilne
-
-
IBS RL AP - Podstawa montażowa 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Szyld opisowy 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Kabel światłowodowy 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Kabel światłowodowy 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Kabel światłowodowy 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Zestaw kabli 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Zestaw adapt. 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Zestaw adapt. 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Przyłączenie magistrali 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Rozdzielacz Y 1683455
-
IBS CCO-R/L - Zestaw wtyków 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Zestaw wtyków 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Zestaw wtyków 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Zestaw kabli 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Ochrona na czas transportu 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Szyld opisowy 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Szyld opisowy 2734730
-
IBS RL FOC - Przecinak do włókien 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Miernik 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744131
Korzyści
Wytrzymała obudowa metalowa
Liczne funkcje diagnostyczne
Łączniki wtykowe M12 do urządzenia peryferyjnego
Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS, alternatywnie ze światłowodem lub skrętką, i napięciem zasilania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław