IB IL TEMP 8 UTH HEI 1 DO8-PAC
-
Moduł analogowy
2819697
Moduł Inline do rejestrowania temperatury, w komplecie z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), z multipleksem danych procesowych z 8 wejściami dla termopar, 8 wyjść binarnych (24V, 70 mA), 1 wejście do rejestracji prądu sumarycznego elementów grzejnych
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 48,8 mm |
Wysokość | 119,8 mm |
Głębokość | 71,5 mm |
Kolor | zielony |
magistrala lokalna Inline | |
Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
Fizyka transmisji | Miedź |
Moduł | |
Kod ID (dziesiętny) | 191 |
Kod ID (hex) | BF |
Kod długości (szesnastkowy) | 02 |
Kod długości (dziesiętny) | 02 |
Kanał danych procesowych | 32 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 4 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bajt |
Długość rejestru | 64 Bit |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
Analogowe | |
Oznaczenie wejścia | wejścia analogowe UTH |
Liczba wejść | 8 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Technika przyłączeniowa | 2-przewodowe (bez połączenia z masą) |
Czas przetwarzania A/D | maks. 225 ms |
możliwe do stosowania typy czujników (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T |
Prezentacja wartości pomiarowej | zależnie od termoelementu |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
Liczba wyjść | 8 |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
Prąd wyjściowy | 70 mA (odporne na zwarcia) |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Inline |
Konstrukcja | modułowa |
Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Pobór prądu | maks. 150 mA |
typ. 90 mA | |
Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 30 mA |
typ. 20 mA | |
Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu | maks. 600 mA |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk przyłączeniowy Inline | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | średnio 75%, lokalnie 85% |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | średnio 75%, lokalnie 85% |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2819697 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI143 |
Klucz produktu | DRI143 |
GTIN | 4017918980207 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 250,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 122 g |
Numer taryfy celnej | 90329000 |
Kraj pochodzenia | GB |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
I/O´s do 8 obwodów regulacji
Przyłączenie termoelementów wg DIN EN 60584-1 i DIN 43710
Wyjście do przekaźników półprzewodnikowych
Wejście do ustalania prądu żarzeniowego
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław