Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka szynowa służy do rejestrowania danych z enkoderów absolutnych wyposażonych w interfejs SSI o do 25 bitów (Singleturn, Multiturn lub systemy pomiaru długości). Obsługuje sygnały w kodzie Graya i kodzie binarnym, przekształcając przy tym kod Graya na kod binarny.
IB IL SSI-IN-PAC
-
Moduł funkcyjny
2819574
Moduł Inline do rejestracji danych z enkodera absolutnego, wraz z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), 1 wejście dla systemów bezwzględnego pomiaru położenia kątowego i liniowego z interfejsem SSI
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Możliwość przyłączenia 1 enkodera jedno- lub wieloobrotowego o rozdzielczości do 25 bitów
Częstotliwość transmisji 1 MHz
Połączenie ekranu
Zasilanie nadajnika 5 V wraz z monitoringiem
Monitorowanie parzystości
Odwrócenie kierunku obrotów
Kod Graya lub binarny