Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka ta pozwala na podłączenie do magistrali zwyczajnych urządzeń peryferyjnych ze złączem szeregowym.
IB IL RS 232-PRO-PAC
-
Moduł komunikacyjny
2878722
Inline, Moduł komunikacyjny, Szeregowa transmisja danych:; Komunikacja przez dane procesowe; interfejs: RS-232: 1; Szybkość transmisji: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s; stopień ochrony: IP20; Zakres dostawy: w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
BV
ID dopuszczenia: 21595/C1 BVBSH
ID dopuszczenia: 658aRINA
ID dopuszczenia: ELE121121XGABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E140324cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wykonaniu RS-232
Obsługa różnych protokołów transmisji
Szybkość transmisji ustawiana do 38400 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
4 kB bufor nadajnika i 1 kB bufor odbiornika
Parametryzowanie i wymiana danych realizowane przez dane procesowe