Moduły Inline z przyrostkiem „2 MBD” w nazwie artykułu pracują z szybkością transmisji 2 Mbit/s. Te złączki szynowe zostały wycofane lub nie są już dostępne w asortymencie. Jeśli wymagana jest taka szybkość transmisji, należy skontaktować się z właściwym przedstawicielem firmy Phoenix Contact. Jeśli można pracować z szybkością transmisji 500 kb/s, jako zamiennik należy wybrać odpowiedni wariant bez przyrostka „2MBD” w nazwie artykułu. Należy pamiętać, że tylko standardowa szybkość transmisji może być używana w ramach stacji Inline. Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka ta pozwala na podłączenie do magistrali zwyczajnych urządzeń peryferyjnych ze złączem szeregowym.
IB IL RS 232-2MBD-PAC
-
Moduł komunikacyjny
2862084
Inline, Moduł komunikacyjny, Szeregowa transmisja danych:; Komunikacja PCP; interfejs: RS-232: 1; Szybkość transmisji: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 Mbit/s; stopień ochrony: IP20; Zakres dostawy: w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wykonaniu RS-232
Obsługa różnych protokołów transmisji
Szybkość transmisji ustawiana do 38400 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
4 kB bufor nadajnika i 1 kB bufor odbiornika
Parametryzowanie i wymiana danych realizowane przez protokół PCP