IB IL PWM/2-PAC - Moduł funkcyjny
2861632

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Złącze funkcyjne Inline do modulacji szerokości impulsu i częstotliwości lub wysterowania dzielników mocy silników krokowych ze złączami impulsowymi/kierunkowymi, 2 wyjścia dla 5 V lub 24 V

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

2 niezależne kanały
Wyjście sygnałów 5 V lub 24 V
Maksymalna częstotliwość 50 kHz
Wyjście sygnału impulsowego bez zintegrowanej funkcji rampy do wysterowania części mocy silnika krokowego
Wyjście pojedynczych impulsów (czas trwania impulsu ustawiany od 10µs do 25,5s)
Modulacja szerokości impulsów (długość okresu ustawiana krokowo od 100µs do 10s, stopień modulacji w krokach 0,39%)
Wyjście częstotliwości (częstotliwość nastawiana między 0 Hz i 50 kHz)