IB IL CNT-PAC - Moduł funkcyjny
2861852

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Złącze licznika Inline, komplet z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy oraz pola opisowe), 1 wejście licznikowe, 1 wejście sterujące, 1 wyjście, 24 V DC, 500 mA, przyłącza 3-żyłowe

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

1 wejście licznikowe
1 wejście sterujące
1 parametryzowane wyjście przełączające
Cztery rodzaje pracy: zliczanie zdarzeń, pomiar częstotliwości sterowany czasowo lub stanem, pomiar czasu (długość okresu i trwania impulsu) i generator impulsów.
Przetwarzanie sygnałów 5 V lub 24 V
Częstotliwość wejściowa do 100 kHz
16-bitowa wartość zliczania przy pomiarze czasu
24-bitowa wartość zliczania przy zliczaniu zdarzeń i pomiarze częstotliwości