Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście analogowych sygnałów napięciowych. Sygnały są udostępniane o rozdzielczości 16 bitów.
IB IL AO 1/U/SF-PAC
-
Moduł analogowy
2861399
Inline, Analogowe złącze wyjściowe, Wyjście analogowe: 1, 0 V ... 10 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
1 analogowe wyjście napięciowe
Podłączenie urządzenia wykonawczego w technologii 2-przewodowej
Zakres napięcia: 0 V ... 10 V
Aktualizacja danych procesowych wraz z czasem przetwarzania przetwornicy cyfrowo-analogowej < 1 ms
Wyjście wartości analogowej o rozdzielczości 16 bitów