IB IL AI 4/EF-PAC - Moduł analogowy
2878447

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

4 wejścia sygnałów różnicowych
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Parametryzacja za pomocą danych procesu lub PCP
Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w czterech różnych formatach
Rozdzielczość w zależności od formatu widoku i zakresu pomiarowego
Aktualizacja danych procesowych wszystkich kanałów w ciągu maks. 1 ms
Zasilanie czujnika z kanałowo zintegrowanym zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
Synchronizowane z magistralą przygotowanie wartości wejściowych z bardzo małym jitterem (< 10 μs)