Jest to moduł we/wy Axioline P do stosowania w modułowym systemie we/wy Axioline P. Jest to modułowe urządzenie we/wy, które można dodać do magistrali lokalnej Axioline P, aby przesyłać dane we/wy do bramki magistrali Axioline P, nadrzędnej w stosunku do stacji. Moduł wejść cyfrowych z funkcjami NAMUR gromadzi cyfrowe sygnały wejściowe i obsługuje łączniki zbliżeniowe NAMUR oraz zestyki rozwierne. Moduł udostępnia te informacje bramce magistrali poprzez magistralę lokalną Axioline P. Moduł ma możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu.
AXL P DI16 NAM 1F
-
Moduł cyfrowy
1052416
Axioline P, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 16 (NAMUR), 8 V DC, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, Funkcjonalność NAMUR, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline P
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E238705IECEx
ID dopuszczenia: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID dopuszczenia: E196811UL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
ID dopuszczenia: 2025122309122350Produkty kompatybilne
Korzyści
16 cyfrowych sygnałów wejściowych NAMUR do czujników zbliżeniowych NAMUR, zgodnie z EN 60947-5-6
Styki niepodłączone
Styki przełączające z układem rezystorów zgodnie z IEC/EN 60947-5-6
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Zakres temperatury: -40°C ... +70°C
Możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu