Jest to moduł we/wy Axioline P do stosowania w modułowym systemie we/wy Axioline P. Jest to modułowe urządzenie we/wy, które można dodać do magistrali lokalnej Axioline P, aby przesyłać dane we/wy do bramki magistrali Axioline P, nadrzędnej w stosunku do stacji. Moduł ma możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu. Moduł umożliwia podłączenie maks. czterech urządzeń HART. Analogowy moduł wyjść we/wy kompatybilny z HART zarządza danymi wyjść analogowych i danymi HART z i do obiektowych złączek szynowych we/wy oraz przesyła te informacje do bramki magistrali przez magistralę lokalną Axioline P.
AXL P AO4 HART 1F
-
Moduł analogowy
1087079
Axioline P, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Funkcjonalność HART, stopień ochrony: IP20, z modułem gniazda magistrali i wtykiem
Szczegóły produktu
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID dopuszczenia: E196811UL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: DEMKO 20 ATEX 2334XProdukty kompatybilne
Korzyści
4 analogowe wyjściowe sygnały sterujące dla HART
Zakres prądu: 4 mA ... 20 mA i 0 mA ... 20 mA
Cykliczny dostęp do PV, SV, TV, QV i prądu pętli
Zakres temperatury: -40°C ... +70°C
Możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu