Jest to moduł we/wy Axioline P do stosowania w modułowym systemie we/wy Axioline P. Jest to modułowe urządzenie we/wy, które można dodać do magistrali lokalnej Axioline P, aby przesyłać dane we/wy do bramki magistrali Axioline P, nadrzędnej w stosunku do stacji. Moduł we/wy analogowych kompatybilny z HART zbiera dane wejść analogowych i dane HART z obiektowych złączek szynowych we/wy oraz przesyła te informacje do bramki magistrali przez magistralę lokalną Axioline P. Aktywny analogowy moduł wejść umożliwia podłączenie maks. 8 analogowych, pasywnych sygnałów wejściowych, kompatybilnych z HART. Moduł ma możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu.
AXL P AI8 HART 1F
-
Moduł analogowy
1052429
Axioline P, Moduł wejść analogowych, Aktywne wejścia analogowe: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Funkcjonalność HART, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline P
Szczegóły produktu
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID dopuszczenia: E196811UL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: DEMKO 20 ATEX 2334XProdukty kompatybilne
Korzyści
Aktywny analogowy moduł wejść
Dostarczenie prądu dla maks. 8 pasywnych, analogowych sygnałów wejściowych, kompatybilnych z HART
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Zakres prądów: 4 mA ... 20 mA
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Zakres temperatury: -40°C ... +70°C
Możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu