Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

AXL F MA MBUS 1H - Moduł komunikacyjny
1104545

Axioline F, Master M-Bus, interfejs M-Bus, do podłączenia urządzeń M-Bus, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

2-przewodowe przyłącze M-Bus dla maks. 80 urządzeń
Szybkość transmisji ustawiana do 38400 bit/s
Parametryzacja za pomocą kanału PDI
Szerokość danych procesowych: 10 słów
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia