Urządzenie Axioline E jest przeznaczone do użytku w sieci PROFIBUS. Służy do rejestracji i wyprowadzania sygnałów cyfrowych.
AXL E PB DIO16 M12 6P
-
Moduł cyfrowy
2701499
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, PROFIBUS DP, Złącze M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 185 mm |
| Głębokość | 30,5 mm |
| Odległości między otworami | 198,5 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wysokość wynosi 212 mm wraz z płaskownikami mocującymi. |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Sposób montażu | Montaż na śruby |
| Kolor (Obudowa) | antracytowy (RAL 7016) |
| Materiał obudowy | Pocan® |
| PROFIBUS DP | |
| Liczba kanałów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | kodowanie B |
| Liczba biegunów | 5 |
| Szybkość transmisji | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s (Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji) |
| Fizyka transmisji | Kabel miedziany kompatybilny z siecią PROFIBUS DP |
| Zajętość przestrzeni adresowej | 1 ... 126, nastawa |
| PROFIBUS DP | |
| Typ urządzenia | Urządzenie podrzędne PROFIBUS |
| Protokoły specyficzne dla systemu | Protokoły PROFIBUS DP V1 |
| Dane programisty | |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 16 Bit |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 16 Bit |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 1 i 3 |
| Liczba wejść | 16 |
| Długość przewodów | maks. 30 m (do czujnika) |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, rozmieszczone w dwóch rzędach |
| Technika przyłączeniowa | 4-żyłowe |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 3 mA |
| Prąd czujnika na każdy kanał | typ. 75 mA (z US) |
| Prąd sumaryczny czujników | maks. 1,2 A (na każde urządzenie) |
| Czas filtrowania wejścia | < 1000 µs |
| Układ ochronny | zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, rozmieszczone w dwóch rzędach |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Liczba wyjść | 16 |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami, ochrona przeciwzwarciowa wyjść; tak |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | -28 V ... -17 V |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 500 mA |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC (z napięcia US) |
| Zakres napięcia wyjściowego | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 1 V |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 20 µA |
| Obciążenie znam., induk. | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, przy napięciu znam.) |
| Obciążenie znam., rezyst. | 12 W (48 Ω, przy napięciu znam.) |
| Zachowanie w razie przeciążenia | Automatyczny restart |
| Częstość łączeń | maks. 5500 na sekundę (przy prądzie obciążenia przynajmniej 50 mA) |
| maks. 1 na sekundę (przy indukcyjnym obciążeniu znamionowym) | |
| Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | odporność na napięcie zwrotne |
| opóźnienie sygnału | maks. 150 µs (podczas włączania) |
| maks. 200 µs (podczas wyłączania) | |
| Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | min. 0,7 A |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Axioline E |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Właściwości szczególne | Obudowa z tworzywa |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania US | 24 V DC |
| zasilanie na US | maks. 4 A |
| Pobór prądu z US | typ. 8 mA |
| maks. 1,2 A | |
| Zasilanie: Elektronika modułu, czujniki i urządzenia wykonawcze | |
| Oznaczenie | Elektronika modułu, czujniki i urządzenia wykonawcze (US) |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie T |
| Liczba biegunów | 4 |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 31,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 165 mA ±15 % (przy 24 V DC) |
| maks. 12 A | |
| Zasilanie: Urządzenia wykonawcze | |
| Oznaczenie | Zasilanie innych urządzeń wykonawczych (UA) |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie T |
| Liczba biegunów | 4 |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 31,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 3 mA ±15 % (przy 24 V DC) |
| maks. 12 A | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie logiki i czujników, wejścia/wyjścia cyfrowe) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie logiki/czujników, wejścia/wyjścia cyfrowe) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Przyłącze magistrali / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / zasilanie 24 V (zasilanie logiki i czujników, porty IO-Link)) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / połącznie magistrali | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, czas trwania 11 ms, impuls uderzenia półsinus. |
| Udar ciągły wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2701499 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI7D2 |
| Klucz produktu | DRI7D2 |
| GTIN | 4046356763530 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 553,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 480 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| SCIP | a0c1b51f-fd77-42ed-a722-0cfeaef45a6f |
Produkty kompatybilne
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
-
SACC-M12FSB-5PL SH - Złącze 1424664
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych 1507764
-
SAC-M12T/2XM12 PBDP - Rozdzielacz T 1458884
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Terminator 1507803
-
UCT-EM (7X10) - Szyldzik zapadkowy 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Kabel mocy 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Kabel mocy 1424120
-
SAC-2P-MSB SCO/910/... - Kabel systemowy magistrali 1538050
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Kabel systemowy magistrali 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Kabel systemowy magistrali 1538092
-
SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - Kabel systemowy magistrali 1433252
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Kabel mocy 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Kabel mocy 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Kabel mocy 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Kabel mocy 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Kabel mocy 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Kabel mocy 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Kabel mocy 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Kabel mocy 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Rozdzielacz Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y 1523968
-
PROT-M12 SH - Śruba zamykająca 1503302
Korzyści
Podłączenie do PROFIBUS DP za pomocą złączy M12 (kodowanie B)
Przepływność binarna do 12 Mb/s (automatyczna detekcja szybkości transmisji)
Przyłącze czujników cyfrowych i urządzeń wykonawczych za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu A)
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Stopień ochrony IP65/67
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław